Philips LED SON-T, T46, Alimentation principale uniquement, 28.5 W, 70, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 5.4Klm 28.5W 727 E27

Description du produit

LED SON-T, T46, Alimentation principale uniquement, 28.5 W, E27, 2700 K, 5400 lm, CRI 70, 50000 h, 189 lm/W, EEL B, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Code de commande: 929003677302
Code de commande complet: 872016924033900

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED SON-T
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements