Philips LED SON-T, T46, Alimentation principale uniquement, 19 W, 50, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 h

MAS LED SON-T UE M 4Klm 19W 740 E27

Description du produit

LED SON-T, T46, Alimentation principale uniquement, 19 W, E27, 4000 K, 4000 lm, CRI 70, 50000 h, 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Verre, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Code de commande: 929003677202
Code de commande complet: 872016924031500

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED SON-T
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements