Philips CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 13 W, HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 13W E27 827 FR
Description du produit
CorePro, LED HPL, Ovale, Alimentation principale uniquement, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 2700 K, 1800 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.5, Verre, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 25.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED HPL
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 3 ans