Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Produit | Comparer | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 8278718699657802 | 4,8 | 570 | 2700 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 8308718699658182 | 4,8 | 570 | 3000 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 8278720169301818 | 1,9 | 220 | 2700 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 8308720169301832 | 1,9 | 220 | 3000 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 8278720169301856 | 3,7 | 470 | 2700 | G9 | ||
CorePro LEDcapsule 3.7-40W ND G9 8308720169301870 | 3,7 | 470 | 3000 | G9 | ||
CorePro LEDcapsuleMV 2.7-25W G9 827 D8720169301757 | 2,7 | 300 | 2700 | G9 | ||
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D8720169301771 | 4 | 480 | 2700 | G9 |
Cette capsule à tension secteur avec une seule extrémité pour luminaires avec culot G9 produit une lumière directionnelle, ce qui en fait une alternative fiable aux lampes à capsules halogènes. Elle est particulièrement adaptée à l'éclairage dans les boutiques, hôtels et restaurants et s'avère idéale pour les lampes de bureaux et l'éclairage sous les meubles. Compatible avec les supports existants dotés de douilles G9 et conçue pour remplacer les capsules halogènes, la lampe CorePro LEDcapsule permet de réaliser de très importantes économies d'énergie et de maintenance tout en fournissant une qualité de lumière irréprochable.
Lumière blanche
Jusqu’à 90 % d’économies d’énergie par rapport aux lampes halogènes
Remplacement aisé
Durée de vie de 15 000 heures