PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CorePro, LED, G9, Non, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique

CorePro LEDcapsule 1.9-25W ND G9 827

Description du produit

CorePro, LED, G9, Non, G9, 2700 K, 220 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 115 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003790502
Code de commande complet: 872016930181800

Caractéristiques

  • Culot
    G9
  • Durée de vie nominale
    15.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    2 ans

Téléchargements