Philips CorePro, LED, Capsule, Uniquement avec certains variateurs, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D
Description du produit
CorePro, LED, Capsule, Uniquement avec certains variateurs, G4, 2700 K, 210 lm, CRI 80, 15000 h, Plastique, 100 lm/W, EEL F, PF 0.9, RG0, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot G4
- Durée de vie nominale 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 2 ans