Philips MASTER Value, LED, G200, Uniquement avec certains variateurs, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre
LED classic-giant 40W E27 G200 GOLD DIM
Description du produit
MASTER Value, LED, G200, Uniquement avec certains variateurs, E27, 1800 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Verre, 67 lm/W, PF 0.7, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 15.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 20.000
- Durée de vie nominale (heures) 15.000 h
- Type de lampe LED