PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips LED, A60, Non, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Verre

MAS LEDBulbND2.3-40W E27 830 A60 FR G UE

Description du produit

LED, A60, Non, E27, 3000 K, 485 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 210 lm/W, EEL A, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Code de commande: 929003702702
Code de commande complet: 872016925408400

Caractéristiques

  • Culot
    E27
  • Durée de vie nominale
    50.000 h
  • Nombre de cycles d'allumage
    50.000
  • Type de lampe
    LED
  • Référence de mesure de flux
    Sphere
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements