Philips MASTER, LED, A60, Uniquement avec certains variateurs, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Verre
MAS LEDBulb D 4-60W E27 827 A60 CL G UE
Description du produit
MASTER, LED, A60, Uniquement avec certains variateurs, E27, 2700 K, 840 lm, CRI 80, 50000 h, Verre, 210 lm/W, EEL A, PF 0.85, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Caractéristiques
- Culot E27
- Durée de vie nominale 50.000 h
- Nombre de cycles d'allumage 50.000
- Type de lampe LED
- Référence de mesure de flux Sphere
- Garantie 5 ans