PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Description du produit

Philips CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Code de commande: 928194805330
Code de commande complet: 871829116306000

Caractéristiques

  • Culot
    GX10
  • Position de fonctionnement
    UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
  • Nombre de cycles d'allumage
    1.350
  • Référence de mesure de flux
    Narrow Cone
  • Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)
    15.000 h

Téléchargements