Philips SportControl, Indoor sports luminaire, 119 W, 20000 lm, 4000 K, DALI, Faisceau extensif, Blanc, BP
BCS375 200S/840 PSD W29L177 WB IK08
Documents les plus téléchargés
Description du produit
Indoor sports luminaire, Acier, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Bloc d'alimentation avec interface DALI, 20000 lm, 119 W, 168 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, UGR19, Faisceau extensif, IP20 | Protection des doigts, IK08 | 5 J protection contre le vandalisme, Éclairage résistant aux balles/impacts de balles, Classe électrique I, 2 connecteurs à poussoir 5 pôles