Philips Maxos Unify, trunking light unit, UltraEfficient, 51 W, 2215 mm, 10000 lm, 4000 K, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Texturé, Blanc, IP20
LL552X 100S/840 UE SIA WB WH
Description du produit
trunking light unit, UltraEfficient, 2215 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Système Interact Ready de pilotes Sensor Ready, 10000 lm, 51 W, 196 lm/W, 4000 K, (0.34. 0.35) SDCM <3, Faisceau extensif, Texturé, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Unité de connexion 7 pôles
Caractéristiques
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Valeur ajoutée Premium
- Garantie 5 ans