Philips TrueLine Suspension, Suspended, BioUp, 31 W, L1410 mm, SM2, 4300 lm, 4000 K, DALI, InterAct Ready, UGR19, TP(b), EL-DC

SP530P 43S/BU840 DEIA L1410 SM2 ALU

Description du produit

Suspended, L1410 mm, Aluminium, Aluminium, Système Interact Ready de gradation Dali pour éclairage de secours central externe, 4300 lm, 31 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Conformité aux normes d’éclairage de bureau à faisceau extensif, Dépoli, Méthacrylate (PMMA), IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505105972
Code de commande complet: 872016963441100

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Classe de maintenance
    Ce luminaire de classe B comporte des pièces de réparables (le cas échéant) : pilote, unités de contrôle, dispositif de protection contre les surtensions, cache avant et pièces mécaniques
  • Garantie
    5 ans
  • Évaluation de la durabilité
    Unclassified

Téléchargements