Belgique - Français

Philips TrueBlend Encastré, 38.5 W, 1200x100 mm, B40, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, UGR16, TP(b), EL-DC

RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40

Description du produit

1200x100 mm, Acier, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Poudrage simple couche, Crosse de montage – hauteur fixe 40 mm – pour profilés T/Omega, Bloc d'alimentation avec interface DALI, compatible CC pour un éclairage de secours central (intégré), 4000 lm, 38.5 W, 104 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3.0, CRI>90, UGR16, Réflecteur, Réflecteur blanc, IP20 | Protection des doigts, IK03 | 0,3 J, Classe électrique I, Connecteur à poussoir 5 pôles, TP(b) diffuser flammability class, Éclairage de secours central à courant continu

Code de commande: 910505103964
Code de commande complet: 872016962188600

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    40S [LED module, system flux 4000 lm]
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Type de source lumineuse
    LED
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Fiche technique

Texte d’appel d’offres
Tender text - RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40 txt 6.2 kB
Brochure du produit
Localized commercial leaflet 910505103964 fr_BE pdf 367.1 kB

Brochures

Notice de montage
TrueBlend installation instruction pdf 14.5 MB

Visuels

Product-Photographs-910505103964_EU
Ressources multiples
Product-Diagrams-910505103964_EU
Ressources multiples

Logiciel plug-ins

IES
IES File - RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40 IES
Fichier Revit
Revit file - RC450BI - 910505103964 REVIT
Dialux
ULD File - RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40 ULD
Relux
ROLF File - RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40 ROLFZ
LDT
LDT File - RC455B 40S/940 MCB-M L1200 W100 B40 LDT

Autres

Déclaration environnementale du produit
TrueBlend Environmental Product Declaration W125-4ft pdf 1.4 MB