Belgique - Français

Philips CoreLine SlimDownlight, 6.5 W, D68 mm, 650 lm, 4000 K, Opale, IP20/44

DN145B LED6S/840 PSU II WH

Description du produit

D68 mm, Fonte d’aluminium, Blanc, Blanc signalisation (RAL9016), Encastré, Bloc d’alimentation électrique (Marche/Arrêt), 650 lm, 6.5 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38212,0.38031) SDCM<3, Angle d’ouverture de faisceau 90°, Opale, Polystyrène, IP20/44 | Protection des doigts, protection des fils, protection contre les éclaboussures, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, Unité de connexion 2 pôles

Code de commande: 911401805880
Code de commande complet: 871016333946799

Caractéristiques

  • Code famille lampe
    LED6S [LED Module, system flux 600 lm]
  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Montage
    Encastré
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit