Belgique - Français

Philips LuxSpace Accent Performance réglable, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Blanc, IP20

RS781B 49S/830 PSU-E WB WH

Description du produit

Recessed, D155 mm, Aluminium, Blanc, Blanc de sécurité (RAL9003), Encastré, Bloc d'alimentation externe (Marche/Arrêt), 5000 lm, 37.5 W, 133 lm/W, 3000 K, (0.434,0.403)<3, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles

Code de commande: 910505101633
Code de commande complet: 871869997947800

Caractéristiques

  • Source lumineuse remplaçable
    Non
  • Nombre d'appareillages
    1 unité
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Type de lampe
    LED
  • Valeur ajoutée
    Premium
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit