Belgique - Français

Philips GreenSpace Accent Extractible Gen2, Recessed, 32 W, C/O D150 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Sans fil, InterAct Ready, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, Noir, IP20

RS352B 39S/PW930 WIA-E WB BK

Description du produit

Recessed, C/O D150 mm, Aluminium, Noir, Poudrage simple couche, Encastré, Système Interact Ready de pilotes sans fil pour éclairage externe, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Faisceau extensif, Réflecteur PerfectAccent, IP20 | Protection des doigts, IK02 | 0,2 J standard, Classe de sécurité II, 2 connecteurs à poussoir 2 pôles, TP(a) diffuser flammability class

Code de commande: 910505102769
Code de commande complet: 872016958827100

Caractéristiques

  • Nombre d'appareillages
    2 unités
  • Driver inclus
    Oui
  • Service Tag
    Oui
  • Valeur ajoutée
    Performance
  • Garantie
    5 ans

Téléchargements

Gamme

Produit