Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D68 mm, 1300 lm, 3000 K, Gradation à coupure de phase, Faisceau extensif, Aluminium, IP20/65
RS155B LED12-WB-/830 D68 PSR PI6 ALU
Description du produit
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Fonte d’aluminium, Aluminium, Encastré, Bloc d'alimentation régulant externe, 1300 lm, 12.3 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Faisceau extensif, Polycarbonate, IP20/65 | Protection des doigts ; protection contre la pénétration de poussière, résistance aux jets d'eau, IK03 | 0,3 J, Classe de sécurité II, Câble de 0,25 m avec connecteur 3 pôles, Connecteur à poussoir 3 pôles
Caractéristiques
- Source lumineuse remplaçable Oui
- Nombre d'appareillages 1 unité
- Driver inclus Oui
- Type de lampe LED
- Valeur ajoutée Performance
- Garantie 5 ans