PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Commandes et accessoires ZXP399 DMX

Contrôle DMX Eclairage Architectural et Accessoires de Câblage

Produits

Informations sur la famille de produits

Description

Les accessoires de commande et de câblage DMX ZXP399 doivent être utilisés avec nos luminaires d’éclairage architectural et de façade (UniFlood C, M and G, UniStrip G4, UniEdge, UniDot G2, UniString et UniBar). Les commandes DMX comprennent le contrôleur principal, le contrôleur autonome, les sous-contrôleurs, l’amplificateur DMX et le dispositif d’adressage DMX. Contrôleur principal : ordinateur industriel pouvant contrôler jusqu'à 6 000 univers DMX. Contrôleur autonome : convient aux applications moyennes avec jusqu'à 700 univers DMX. Les accessoires de câblage comprennent les câbles principaux et les câbles de liaison avec connecteurs IP67 mâles et femelles et les capuchons d'extrémité. Périphérique d’adressage : périphérique portable capable d’écrire des adresses DMX sur un seule déploiement sur site en quelques minutes. Amplificateur DMX : répéteur compact, IP65 et à faible puissance, capable d’amplifier le signal DMX jusqu’à 100 mètres.

Avantages

    Applications

    • Ponts, monuments, façades
    • Jardins et paysages
    • Places et parcs

    Téléchargements