PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Commandes et accessoires ZXP399 DMX, Noir

Description du produit

Philips Commandes et accessoires ZXP399 DMX, Noir

Code de commande: 911401742402
Code de commande complet: 871951494524100

Caractéristiques

  • Longueur totale
    37,1 mm
  • Largeur totale
    17,8 mm
  • Hauteur totale
    17,8 mm
  • Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)
    18 x 18 x 37 mm
  • Couleur des accessoires
    Noir
  • Poids net (pièce)
    0,190 kg

Téléchargements