PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Commandes et accessoires ZXP399 DMX, 12 à 24 CC V, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, Oui, Noir

Description du produit

Philips Commandes et accessoires ZXP399 DMX, 12 à 24 CC V, IP65 | Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau, Oui, Noir

Code de commande: 911401756712
Code de commande complet: 871951494695899

Caractéristiques

  • Tension d'entrée
    12 à 24 CC V
  • Fréquence linéaire
    - Hz

Téléchargements