Philips Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm/m 930 C5 G1

Description du produit

Philips Fortimo LEDFlex C 5m 1000lm/m 930 C5 G1

Code de commande: 929003400080
Code de commande complet: 692234194825100

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    1.000 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    5
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    83 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements