Philips Fortimo LEDFlex

Systèmes Fortimo LEDFlex

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produits

Produit Comparer
1.000
2700
116
90
1.000
6500
132
90
1.500
3000
119
90
1.500
2700
114
90
2.000
3000
117
90
2.000
4000
125
90
2.500
4000
125
90
2.500
2700
111
90

Informations sur la famille de produits

Description

Les Fortimo LEDFlex sont conçus pour des applications intégrées sur des extrusions d'aluminium pour des applications d'éclairage de présentoir de vente au détail, comme l'éclairage pour présentoir, l'éclairage d'accentuation linéaire intérieur et diverses applications d'éclairage décoratif telles que l'éclairage encastré. De plus, il est possible de créer une apparence et une atmosphère uniques en magasin, pour une expérience d'achat encore plus agréable, en combinaison avec les solutions d'éclairage par spot blanc haut de gamme.

Avantages

  • La distance de pas extrêmement étroite permet une uniformité exceptionnelle avec 140 LED par mètre même à une courte distance du diffuseur.

  • Grande liberté de conception grâce aux options de coupe tous les 5 cm.

Caractéristiques

  • Gamme de flux lumineux de 500/1000/1500/2000/2500 lm/m.

  • CCT : 2700, 3000(PW), 4000(PW), 6500, WWR.

Applications

  • Idéal pour les applications intégrées sur des extrusions d'aluminium et pour diverses applications d'éclairage décoratif telles que l'éclairage de corniche et l'éclairage d'accentuation de façade intérieure.

Téléchargements