Philips Fortimo LEDFlex C 5m 500lm/m 940 C5 G1

Description du produit

Philips Fortimo LEDFlex C 5m 500lm/m 940 C5 G1

Code de commande: 929003399780
Code de commande complet: 692234194816900

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    500 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    5
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    94 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements