Philips Fortimo SLM C 927 PA 1211 L22 2828 G8NHE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 927 PA 1211 L22 2828 G8NHE

Code de commande: 929004836301
Code de commande complet: 872110311578200

Caractéristiques

  • Flux lumineux (max.)
    5.830 lm
  • Flux lumineux (min.)
    5.035 lm
  • Flux lumineux
    5.300 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2700 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    154 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    91

Téléchargements