Philips Fortimo SLM C 940 PW 1216 L22 2828 G8NHE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1216 L22 2828 G8NHE

Code de commande: 929003910880
Code de commande complet: 872016938443900

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    8.590 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    172 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements