Philips Fortimo LED SLM Gen 8 - Haute efficacité

Meilleure combinaison de qualité de lumière et d'efficacité !

Utilisez le bouton 'configurer maintenant' pour personnaliser votre luminaire ou choisissez l'un des produits préconfigurés ci-dessous.

Produits

Produit Comparer
1.030
2700
149
90
1.075
3000
156
90
1.100
4000
159
90
1.685
2700
162
80
1.740
3000
167
80
1.790
4000
172
80
1.575
2700
151
90
1.660
3000
160
90

Informations sur la famille de produits

Description

Philips continue de développer sa gamme de produits COB à haute efficacité éprouvée (depuis 2020) en introduisant la troisième génération - Fortimo SLM G8(N) HE disponible dans les variantes CRI 80 et CRI 90. Fortimo SLM G8(N)HE aidera à exploiter le potentiel extraordinaire de la lumière, facilitant l'innovation et inspirant la prochaine génération de conception de luminaires avec une efficacité optimisée atteignant jusqu'à 180 lm/W, une robustesse accrue du produit et une qualité de la lumière améliorée.

Avantages

  • Efficacité et performances améliorées par rapport à la génération précédente G7 HE+

  • Performance anticorrosion améliorée par rapport

Caractéristiques

  • Basé sur la technologie NBP permettant jusqu'à 180lm/W

  • CRI 80 et CRI 90 avec une haute qualité de lumière et 2SDCM

Applications

  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Résidentiel
  • Bureaux

Téléchargements