Philips Fortimo SLM C 930 PW 1216 L22 2828 G8NHE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 930 PW 1216 L22 2828 G8NHE

Code de commande: 929003910680
Code de commande complet: 872016938437800

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    8.300 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    166 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements