Philips Fortimo SLM C 940 1211 L22 2828 G8N HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 940 1211 L22 2828 G8N HE

Code de commande: 929003907680
Code de commande complet: 872016938347000

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    6.105 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    177 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements