Philips Fortimo SLM C 930 PW 1208 L15 1919 G8NHE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 930 PW 1208 L15 1919 G8NHE

Code de commande: 929003905080
Code de commande complet: 872016938269500

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    4.095 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    165 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements