Philips Fortimo SLM C 927 1202 L06 1313 G8N HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 927 1202 L06 1313 G8N HE

Code de commande: 929003897580
Code de commande complet: 872016938044800

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    940 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2700 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    152 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements