Philips Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 927 1211 L19 2828 G8 HE

Code de commande: 929003893180
Code de commande complet: 872016937912100

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    6.545 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2700 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    154 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements