Philips Fortimo SLM C 940 PW 1208 L15 2024 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1208 L15 2024 G8 HE

Code de commande: 929003892380
Code de commande complet: 872016937888900

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    4.420 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    170 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements