Philips Fortimo SLM C 935 PW 1208 L15 2024 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 935 PW 1208 L15 2024 G8 HE

Code de commande: 929003892280
Code de commande complet: 872016937885800

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    4.370 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    3500 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    168 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements