Philips Fortimo SLM C 940 1205 L13 2024 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 940 1205 L13 2024 G8 HE

Code de commande: 929003888980
Code de commande complet: 872016937786800

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    2.990 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    172 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements