Philips Fortimo SLM C 927 1205 L13 2024 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 927 1205 L13 2024 G8 HE

Code de commande: 929003888680
Code de commande complet: 872016937777600

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    2.745 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2700 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    158 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements