PhilipsToSignify

Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..

En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1204 L09 1619 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 940 PW 1204 L09 1619 G8 HE

Code de commande: 929003887880
Code de commande complet: 872016937753000

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    2.230 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    4000 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    160 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements