Philips Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 927 1203 L09 1619 G8 HE

Code de commande: 929003885680
Code de commande complet: 872016937687800

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    1.575 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2700 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    151 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements