Philips Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G8 HE

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 827 1203 L09 1619 G8 HE

Code de commande: 929003885080
Code de commande complet: 872016937669400

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    1.685 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    2
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2700 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    162 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    80

Téléchargements