Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

Description du produit

Philips Fortimo SLM C 927/965 TW L09A 1919 G7N

Code de commande: 929003452680
Code de commande complet: 872016923661500

Caractéristiques

  • Flux lumineux
    1.185 lm
  • Homogénéité des couleurs initiale
    3
  • Température de couleur corrélée (nom.)
    2700 K 3000 K 3500 K 4000 K 5000 K 6500 K
  • Efficacité lumineuse (nominale)
    110 lm/W
  • Indice de rendu de couleur (IRC)
    90

Téléchargements