Philips Fortimo LED SLM gen 7 - Blancs réglables

La flexibilité à portée de main

Produits

Produit Comparer
1.185
2700
3000
3500
4000
5000
6500
110
90
595
2700
3000
3500
4000
5000
6500
110
90

Informations sur la famille de produits

Description

En intégrant la technologie FlexTune à température de couleur variable, la gamme Fortimo SLM TW propose une solution d'éclairage ajustable (de 2700K à 6500K) avec un flux lumineux allant jusqu'à 2 000 lumens et un indice de rendu des couleurs (CRI) de 90. Grâce à cette excellente restitution des couleurs, ces modules conviennent parfaitement aux espaces résidentiels, hôteliers et commerciaux.

Avantages

  • Éclairage polyvalent, connecté et centré sur l'humain

  • Sélection de scène facile

Caractéristiques

  • Efficacité comparable à un CRI 80 dans une solution CRI 90

  • CRI90 avec plage de réglage CCT de 2700-6500K

Applications

  • Hôtellerie
  • Résidentiel
  • Commercial
  • Commerces

Téléchargements