Philips Fortimo DLM EaseSelect

Des performances de premier ordre pour une solution intégrée

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produits

Produit Comparer
1.080
3000
115
80
1.150
4000
120
80
1.950
3000
111
80
2.050
4000
118
80
2.950
3000
109
80
3.150
4000
117
80

Informations sur la famille de produits

Description

Fortimo DLM EaseSelect a redéfini les performances des modules downlight encastrés tout-en-un. Vous pouvez concevoir en toute confiance une solution intégrée qui simplifie considérablement l'assemblage, sans compromettre les performances de vos luminaires LED downlight haut de gamme. Fabriquer vos luminaires de nouvelle génération avec la promesse de hautes performances Fortimo est désormais plus facile.

Avantages

  • Facile à intégrer dans une large gamme de luminaires et d'applications

  • Solution de pilote intégré (DoB) avec les meilleures performances TLA (Temporal Light Artefacts) de sa catégorie

Caractéristiques

  • Efficacité pouvant atteindre 120 lm/W

  • Même empreinte mécanique que Fortimo DLM Flex

Applications

  • Commerces
  • Hôtellerie
  • Bureaux

Téléchargements