Aperçu
Premium
Téléchargements
Accueil
Produits
Appareillages électroniques LED
Modules à source ponctuelle
Fortimo DLM EaseSelect
Fortimo DLM ES 3000/840 G2
Retour à la famille de produits
Retour à Pionniers de la Lumière
Le catalogue officiel d'éclairage Philips change de toit !..
En tant que fabricant des produits d’éclairage Philips, Signify.com héberge désormais l'ensemble du catalogue d'éclairage Philips, ainsi que de Dynalite et d'autres marques de Signify.
Fortimo DLM EaseSelect
Philips Fortimo DLM ES 3000/840 G2
Description du produit
Philips Fortimo DLM ES 3000/840 G2
Code de commande:
929001436006
Code de commande complet:
694793913633900
Caractéristiques
Développer tout
Informations générales
Type de lampe
LED
Données techniques de l'éclairage
Flux lumineux
3.150 lm
Température de couleur corrélée (nom.)
4000 K
Efficacité lumineuse (nominale)
117 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)
80
Mécanique et boîtier
Indice de protection
IP20 [Protection des doigts]
Poids net (pièce)
0,060 kg
Approbation et application
Classe d’efficacité énergétique
D
Numéro d'enregistrement EPREL
840012
Remarques
Veuillez télécharger la fiche technique produit pour plus d'informations et les options de commande
Données du produit
Nom du produit de la commande
Fortimo DLM ES 3000/840 G2
Nom de produit complet
Fortimo DLM ES 3000/840 G2
Code EOC
694793913633900
Code de commande
6947939136339
Code 12NC
929001436006
Code de commande local
6947939136339
Numérateur - Quantité par kit
1
Code EAN – Produit/Boîte
6947939136339
Conditionnement par carton
40
Codes EAN/UPC - Boîte
6947939136346
Téléchargements
Fiche technique
Fiche technique du produit
Datasheet Fortimo DLM ES 3000/830 G2
pdf 1.0 MB
Label d’efficacité énergétique
Energy Efficiency Label 929001436006
pdf 67.2 kB
Fiche produit
Product Information Sheet
pdf 197.1 kB
Visuels
Product-Photographs-929001436006_EU
Ressources multiples
Dessins CAO
CAD files (528 KB, ZIP)
zip 528.8 kB
Logiciel plug-ins
IES
IES File - Fortimo DLM ES 3000/840 G2
zip 575 B
Autres
Certificat
CE Certificate
pdf 240.3 kB