Philips TrustSight Basic 45-300V NiMH+

Description du produit

Philips TrustSight Basic 45-300V NiMH+

Code de commande: 929003418506
Code de commande complet: 871951447913500

Caractéristiques

  • Tension du circuit sans charge (DC) (max.)
    330 V
  • Puissance de sortie (max.)
    5 W
  • Tension de sortie (max.)
    300 V
  • Tension de sortie (min.)
    45 V

Téléchargements