Philips Pilotes de secours TrustSight LED
Sécurité, conformité et tranquillité d'esprit
Documents les plus téléchargés
Produits
| Produit | Comparer | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TrustSight 4.8V 4cell 4000mAh batt NiMH8718699612153 | - | - | - | - | - | ||
TrustSight 6.0V 5cell 4000mAh batt NiMH8718699612177 | - | - | - | - | - | ||
TrustSight DALI 45-300V LFP+8719514479333 | 5 | 300 | - | - | DALI | ||
TrustSight DALI 15-55V LFP+8719514479319 | 5 | 55 | - | - | DALI | ||
TrustSight PRO 45-300V LFP+8719514479296 | 5 | 300 | - | - | DALI | ||
TrustSight PRO 15-55V LFP+8719514479272 | 5 | 55 | - | - | DALI | ||
TrustSight Basic 45-300V LFP+8719514479258 | 5 | 300 | - | - | DALI | ||
TrustSight Basic 15-55V LFP+8719514479234 | 5 | 55 | - | - | DALI |
Informations sur la famille de produits
Description
Sécurité, conformité et tranquillité d'esprit
Avantages
Facile à intégrer
Durée de vie longue et fiable
Caractéristiques
Passage rapide en mode d'urgence en cas de panne de courant
Autotest automatique intégré