Philips TrustSight PRO 15-55V NiMH+

Description du produit

Philips TrustSight PRO 15-55V NiMH+

Code de commande: 929003418406
Code de commande complet: 871951447915900

Caractéristiques

  • Tension du circuit sans charge (DC) (max.)
    60 V
  • Puissance de sortie (max.)
    5 W
  • Tension de sortie (max.)
    55 V
  • Tension de sortie (min.)
    15 V

Téléchargements