Philips TrustSight Basic 15-55V LFP+

Description du produit

Philips TrustSight Basic 15-55V LFP+

Code de commande: 929003418306
Code de commande complet: 871951447923400

Caractéristiques

  • Tension du circuit sans charge (DC) (max.)
    60 V
  • Puissance de sortie (max.)
    5 W
  • Tension de sortie (max.)
    55 V
  • Tension de sortie (min.)
    15 V

Téléchargements