Belgique - Français

Philips CoreLine Panel G6

CoreLine Panel Philips : installation facile, excellent éclairage.

Produits

RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3
8720169588738
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 OC ELB3
8720169588769

Informations sur la famille de produits

Description

Le CoreLine Panel G6 tient la promesse de la famille CoreLine d'une installation innovante et facile ainsi que d'un excellent éclairage. L'installation du CoreLine Panel G6 RC132V G6 est rapide et facile grâce au connecteur rapide ou au flywire (système de connexion rapide) du produit. La gamme CoreLine inclut les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.

Avantages

  • Des produits fiables & sûrs

  • Travaillez plus rapidement avec ces produits faciles à installer

Caractéristiques

  • Avec connecteur push-in et compatible Wieland pour une installation simple et rapide

  • Rendement lumineux élevé, disponible en versions Office Compliant et Non Office Compliant

Applications

  • Bureaux
  • Etablissements de santé
  • Bâtiments publics
  • Établissements scolaires

Téléchargements

Fiche technique

Fiche gamme produits
Localized commercial leaflet Panneau CoreLine G6 fr_BE pdf 322.5 kB
Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB
Notice de montage
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
Notice de montage
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 8.0 MB

Visuels

Family-Photographs-CoreLine Panel G6
Ressources multiples
Vidéo
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Vidéo
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Vidéo
Philips CoreLine Panel G6 installation video mp4 79.7 MB
Vidéo
Interact-Pro-Set-up-luminaires-with-integrated-sensor-easily-Video mp4 105.8 MB

Logiciel plug-ins

Family-IES-CoreLine Panel G6
Ressources multiples