Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 830 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 35W TL5 HE, 3000 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 140.00 lm/W, EEL E, G5, Cristal, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Código de pedido: 929001391302
Código de pedido completo: 871869674335500

Descargas