Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hora(s)

MAS LEDtube HF 1200mm HE 16.5W 840 T5

Descripción del producto

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 hora(s), 151 lm/W, EEL D, G5, Cristal, 1200 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Código de pedido: 929001391102
Código de pedido completo: 871869674331700

Descargas